infrastructure for a connected world

115
Results Found
Results per page:
Image de Gaine spiralée, 1
T100F-C

Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l’abrasion, 1,00" (25,4 mm) x 100', polyéthylène, naturel.

Image de Gaine spiralée, 1
T100F-C0

Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l’abrasion, 1,00" (25,4 mm) x 100', polyéthylène résistant aux intempéries, noir.

Image de Gaine spiralée, 1
T100FR-CY

Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l’abrasion, 1" (25,4 mm) x 100' (30,48 m), polyéthylène retardateur de flamme, naturel.

Image de Gaine spiralée, 1
T100N-C

Gaine spiralée offre abrasion protection pour fils, câbles, tuyaux et tubes

Image de Gaine spiralée, 1
T100N-C0

Gaine spiralée offre abrasion protection pour fils, câbles, tuyaux et tubes

Image de Gaine spiralée, 1
T100P-C0

La gaine spirale protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l’abrasion, 1" (25,4 mm) x 100' (30,48 m) diamètre extérieur, polypropylène résistant aux intempéries, noir.

Image de Gaine spiralée, 1
T100R-CY

Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l’abrasion, 1" (25,4 mm) x 100' (30,48 m), polyéthylène retardateur de flamme, naturel.

Image de Gaine spiralée, 1
T100T-X

Gaine spiralée offre abrasion protection pour fils, câbles, tuyaux et tubes

Image de Gaine spiralée, .12
T12F-C

Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l’abrasion, 0,12" (3,2 mm) x 100’, polyéthylène, naturel.

Image de Gaine spiralée, .12
T12F-C0

La gaine spirale protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l’abrasion, 0,12" (3,2 mm) x 100', polyéthylène résistant aux intempéries, noir.



115
Results Found
Results per page: