infrastructure for a connected world

Image de Gaine spiralée, 1" (25,4 millimeter) x 100
T100F-C0


Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l’abrasion, 1,00" (25,4 mm) x 100', polyéthylène résistant aux intempéries, noir.
Type de Mobilier Protection en spirale
État de Conformité RoHS Compliant
Min. Qté. Commande 1