infrastructure for a connected world

Image de Gaine spiralée, 1" (25,4 millimeter) x 100
T100FR-CY


Gaine spirale, protège les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l’abrasion, 1" (25,4 mm) x 100' (30,48 m), polyéthylène retardateur de flamme, naturel.
RemarqueLa référence T100FR-CY remplace la T100FR-C
Type de Mobilier Protection en spirale
État de Conformité RoHS Compliant
Min. Qté. Commande 1