infrastructure for a connected world

6
Results Found
Results per page:
Image de Panneau de brassage angulaire PanView IQ modulaire intelligent, Blindé 24 ports
PVQ-MIQAPS24

24 ports non peuplé Angle STP Panneau de brassage modulaires intelligent module-prêt. Idem (marque Panduit)™ STP accepte tous les modules.

Image de Panneau de brassage angulaire intelligent iQ, 24 ports
PVQ-MIQAPU24

Panneau de brassage coudé UTP modulaire intelligent à 24 ports non peuplés pouvant accueillir des modules. Il peut accueillir tous les modules de fibre optique LC et UTP Mini-Com™.

Image de Panneau de brassage PanView IQ modulaire intelligent, Blindé 24 ports
PVQ-MIQPS24

24 ports non peuplé STP Panneau de brassage intelligent modulaire Module-prêt. Idem (marque Panduit)™ STP accepte tous les modules.

Image de Panneau incliné PanView IQ système modulaire intelligent, 96 ports
PVQ-MIQPS96A

Pour les configurations de produits, cette 96 ports Kit panneau modulaire intelligente comprend quatre PanView iQ™ incliné (PVQ-MIQAPU24) panneaux de brassage, un panneau avec PanView iQ™ gestionnaire unité d'interface, et trois PanView iQ™ modules d'extension et câbles avec les unités d'interface de port d'extension. Comprend un 1,5 ' (0,5m) RJ45 patch Cordon de connexion au réseau ou d'autres switch panneau PanView iQ™ Managers forment une guirlande. (Alimentation, PanView iQ™ patch cordons et Idem (marque Panduit)™ Prise les modules ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément.)

Image de Système modulaire intelligent PanView IQ panneau, 96 ports
PVQ-MIQPS96F

Pour les configurations de produits, cette 96 ports Kit panneau modulaire intelligente comprend quatre panneaux de brassage PanView iQ™ (PVQ-MIQPU24) plat, un panneau avec PanView iQ™ gestionnaire unité d'interface, et trois PanView iQ™ modules d'extension et câbles avec les unités d'interface de port d'extension. Comprend un 1,5 ' (0,5m) RJ45 patch Cordon de connexion au réseau ou d'autres switch panneau PanView iQ™ Managers forment une guirlande. (Alimentation, PanView iQ™ patch cordons et Idem (marque Panduit)™ Prise les modules ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément.)

Image de Panneau de brassage PanView IQ modulaire intelligent, 24 ports
PVQ-MIQPU24

Panneau de brassage UTP modulaire intelligent à 24 ports non peuplés pouvant accueillir des modules. Il peut accueillir tous les modules de fibre optique LC et UTP Mini-Com™.



6
Results Found
Results per page: