infrastructure for a connected world

14
Results Found
Results per page:
Image de Connecteur Ethernet industriel, CAT 5e UTP
IAEBH5E

Connecteur industriel avec protection, catégorie 5e, 8 positions, 8 fils.

Image de Connecteur Ethernet industriel CAT 6 UTP
IAEBH6

Connecteur de cloison industriel noir, RJ45, à 8 positions et 8 fils, catégorie 6 avec couvercle de protection.

Image de Connecteur Ethernet industriel, CAT 6 STP
IAEBH6S

Connecteur cloison industriel noir blindé avec protection, catégorie 6, RJ45, 8 positions, 8 fils.

Image de Connecteur cloison industriel noir non blindé avec protection, catégorie 6A, RJ45, 8 positions, 8 fils.
IAEBH6X

Connecteur cloison industriel noir non blindé avec protection, catégorie 6A, RJ45, 8 positions, 8 fils.

Image de Connecteur Ethernet industriel coupleur, CAT 5e UTP
IAEBHC5E

Coupleur cloison industriel noir avec protection, catégorie 5e, RJ45, 8 positions, 8 fils.

Image de Adaptateur industriel M12 D-code vers RJ45, catégorie 5e, montage sur panneau.
ICAM12DRJS

Adaptateur industriel M12 D-code vers RJ45, catégorie 5e, montage sur panneau.

Image de Adaptateur, IndustrialNET, M12 code X femelle vers jack RJ45 (90 degrés), montage sur panneau
ICAM12X90RJS

Adaptateur, IndustrialNET, M12 code X femelle vers jack RJ45 (90 degrés), montage sur panneau

Image de Adaptateur, IndustrialNET, M12 code X femelle vers jack RJ45, montage sur panneau.
ICAM12XRJS

Adaptateur, IndustrialNET, M12 code X femelle vers jack RJ45, montage sur panneau.

Image de Prise code D M12, IndustrialNet, 4 positions, à utiliser avec un câble UTP en cuivre de 26/7 - 22/7 AWG, catégorie 5e.
ISPS5E44MFA

Prise code D M12, IndustrialNet, 4 positions, à utiliser avec un câble UTP en cuivre de 26/7 - 22/7 AWG, catégorie 5e.

Image de Prise code X M12 IndustrialNet à 8 positions, s’utilise avec un câble en cuivre massif 26 - 22 AWG ou torsadés 26/7 - 22/7 AWG, Catégorie 6A, UTP ou STP.
ISPS6A88MFA

Prise code X M12 IndustrialNet à 8 positions, s’utilise avec un câble en cuivre massif 26 - 22 AWG ou torsadés 26/7 - 22/7 AWG, Catégorie 6A, UTP ou STP.



14
Results Found
Results per page: