infrastructure for a connected world

13
Results Found
Results per page:
Image de Panneau pour Quicknet (côté cassette de 6 RJ45) - angulaire pour 4 cassettes de 6 RJ45 (1U)
QAPP24BL

Le panneau de brassage coudé à 24 ports de couleur noire peut accueillir les cassettes QuickNet préraccordées et les adaptateurs de panneaux de brassage. (1 U).

Image de Panneau haute densité pour 8 cassettes FQ - angulaire - 1U
QAPP48HDBL

Le panneau de brassage haute densité coudé à 48 ports de couleur noire peut accueillir les cassettes QuickNet préraccordées et les adaptateurs de panneau de brassage. (1 U).

Image de Qn Panneau de brassage, vertical ports imprimée, incliné, port 48, 1 U
QAPP48HDVNSBL

Le panneau de brassage coudé à 48 ports de couleur noire peut accueillir les cassettes QuickNet™ préraccordées et les adaptateurs de panneaux de brassage. La séquence de numérotation est indiquée de haut en bas sur le panneau de brassage. Ce dernier occupe un espace de rack (1 U).

Image de Panneau pour 4 cassettes Quicknet - angulaire blindé - 1U
QASP24BL

Le panneau de brassage coudé protégé à 24 ports de couleur noire peut accueillir les cassettes QuickNet préraccordées protégées et les adaptateurs de panneau de brassage. (1 U).

Image de Panneau Haute-densité pour 8 cassettes Quicknet - angulaire blindé - 1U
QASP48HDBL

Le panneau de brassage coudé haute densité protégé à 48 ports de couleur noire peut accueillir les cassettes QuickNet préraccordées protégées et les adaptateurs de panneau de brassage. (1 U).

Image de Panneau pour Quicknet (côté cassette de 6 RJ45) - plat pour 4 cassettes de 6 RJ45 (1U)
QPP24BL

Le panneau de brassage à 24 ports de couleur noire peut accueillir les cassettes QuickNet préraccordées et les adaptateurs de panneau de brassage. (1 U).

Image de Panneau haute densité pour 8 cassettes FQ - plat - 1U
QPP48HDBL

Le panneau de brassage à 48 ports de couleur noire peut accueillir les cassettes QuickNet préraccordées et les adaptateurs de panneau de brassage. (1 U).

Image de Qn Panneau de brassage, vertical ports imprimée, plat, 48 port, 1RU
QPP48HDVNSBL

Le panneau de brassage à 48 ports de couleur noire peut accueillir les cassettes QuickNet préraccordées et les adaptateurs de panneau de brassage. Comprend une séquence de numérotation verticale, (1 U).

Image de Se clique dans le panneau (à la place d'une cassette Quicknet) et fournit 6 slots pour 6 Jacks isolés
QPPABL

Adaptateur Mini Com pour panneau de brassage QuickNet 6 ports en noir

Image de Panneau obturateur (se clique dans le panneau à la place d'une cassette Quicknet)
QPPBBL

Adaptateur vierge pour panneau de brassage QuickNet en noir



13
Results Found
Results per page: