infrastructure for a connected world

59
Results Found
Results per page:
Image de Cosse aluminium mécanique, 1 trou, 2 baril, # 14-2/0 AWG, 1/4
LAM2A2/0-14-6Y

Cosse à un trou, deux conducteurs, aluminium, type LAM2A, dimensions et espacement de trou NEMA, #14 - 2/0 AWG, trou de goujon 1/4 (6,4 mm).

Image de Cosse aluminium mécanique, 1 trou, 2 baril, # 6 kcmil AWG -350, 1/2
LAM2A350-12-6Y

La cosse mécanique en aluminium à un trou et à deux fûts LAM2A350-12-6Y est conçue en alliage d'aluminium extrudé pour fournir des performances électriques et mécaniques optimales pour une large gamme de capacités d'accueil de câbles permettant de réduire les stocks au minimum. La visserie en acier ou aluminium plaqué fournit un contact électrique durable entre le connecteur et le conducteur. Homologué UL et certifié CSA pour une utilisation jusqu'à 600 V et température homologuée UL à 90 °C.

Image de Cosse aluminium mécanique, 1 trou, 2 baril, # 4 kcmil AWG -600, 1/2
LAM2A600-12-6Y

La cosse mécanique en aluminium à un trou et à deux fûts LAM2A600-12-6Y est conçue en alliage d'aluminium extrudé pour fournir des performances électriques et mécaniques optimales pour une large gamme de capacités d'accueil de câbles permettant de réduire les stocks au minimum. La visserie en acier ou aluminium plaqué fournit un contact électrique durable entre le connecteur et le conducteur. Homologué UL et certifié CSA pour une utilisation jusqu'à 600 V et température homologuée UL à 90 °C.

Image de Cosse aluminium mécanique, trou 2, 2 baril, # 6 kcmil AWG -350, 1/2
LAM2B350-12-3Y

Cosse à deux trous, deux fûts, aluminium, type LAM2B, dimensions et espacement de trou NEMA, #6 AWG - 350 kcmil, trou de goujon 1/2 (12,7mm).

Image de Cosse à un trou et fût double vertical, deux conducteurs, aluminium, type LAM2SA, #6 AWG - 300 kcmil, trou de goujon 3/8 (9,5mm).
LAM2SA300-38-3

Cosse à un trou et fût double vertical, deux conducteurs, aluminium, type LAM2SA, #6 AWG - 300 kcmil, trou de goujon 3/8 (9,5mm).

Image de Cosse aluminium mécanique, trou 2, 2 baril, # kcmil AWG -600 2, 3/8
LAM2SB600-38-1Y

Cosse à deux trous et fût double, deux conducteurs, aluminium, type LAM2SB, #2 AWG - 600 kcmil, trou de goujon 3/8 (9,5 mm).

Image de Cosse aluminium mécanique, trou 2, 2 baril, 3/0 AWG -750 kcmil, 3/8
LAM2SB750-38-1Y

Cosse à deux trous, deux fûts, fût double, aluminium, type LAM2B, 3/0 AWG - 750 kcmil, trou de goujon 3/8 (9,5mm).

Image de Cosse aluminium mécanique, trou 2, 3 baril, # 12-1/0 AWG, 3/8
LAM3B1/0-38-6Y

Cosse à deux trous, trois conducteurs, aluminium, type LAM3B, dimensions et espacement de trou NEMA, #12 - 1/0 AWG, trou de goujon 3/8 (9,5mm).

Image de Cosse aluminium mécanique, trou 2, 3 baril, # 14-# 2 AWG, 5/16
LAM3B2-14-6Y

Cosse en aluminium à deux trous et trois fûts, type LAM3B, dimensions et espacement de trou NEMA, #14 - #2 AWG, trou de goujon 1/4 (6,4mm).

Image de Cosse aluminium mécanique, trou 2, 3 baril, # 6 kcmil AWG -250, 1/2
LAM3B250-12-1Y

Cosse en aluminium à deux trous et trois fûts, type LAM3B, dimensions et espacement de trou NEMA, #6 AWG - 250 kcmil, trou de goujon 1/2 (12,7 mm).



59
Results Found
Results per page: