infrastructure for a connected world

22
Results Found
Results per page:
Image de Mech Cosse cuivre, 1 trou, 1 baril, plage de Raccordement décalage, # 4-3/0 AWG, 3/8
CB175-38-QY

Cosse à un trou, cuivre, fût unique, patte flottante décalée #4 - 3/0 AWG, trou de goujon 3/8 (9,5mm).

Image de Mech Cosse cuivre, 1 trou, 1 baril, plage de Raccordement décalage, # 6-4/0 AWG, 5/16
CB225-56-QY

Cuivre, corps unique, un-trou, plage de Raccordement Cosse de décalage.

Image de Mech Cosse cuivre, 1 trou, 1 baril, plage de Raccordement décalage, # 12-# 2 AWG, 1/4
CB70-14-CY

La cosse de câble CB70-14-CY à un trou, à un fût, est fabriquée à partir de cuivre électrolytique à haute résistance pour fournir des performances électriques et mécaniques de première qualité pour une capacité de prise de fil à large gamme qui aide à minimiser les besoins d'inventaire. La vis de blocage en acier plaqué assure un contact électrique durable entre le conducteur et la cosse. La barre de pression interne et le collier à base en V fournissent une force d'attache uniforme pour assurer un contact positif.

Image de Cosse à deux trous, cuivre, fût unique, patte flottante décalée, vis fendue #8 - #2 AWG, trou de goujon 1/4 (6,4mm).
CO70-14SL-QY

Cosse à deux trous, cuivre, fût unique, patte flottante décalée, vis fendue #8 - #2 AWG, trou de goujon 1/4 (6,4mm).

Image de Cosse à un trou, cuivre, fût unique, patte fixe droite, # 4 - 1/0 AWG, trou de goujon 1/4 (6,4 mm).
CXS125-14-Q

Cosse à un trou, cuivre, fût unique, patte fixe droite, # 4 - 1/0 AWG, trou de goujon 1/4 (6,4 mm).

Image de Cosse à un trou, cuivre, fût unique, languette fixe droite, # 14 - # 6 AWG, trou de goujon de 3/16 (4,8mm).
CXS35-36-C

Cosse à un trou, cuivre, fût unique, languette fixe droite, # 14 - # 6 AWG, trou de goujon de 3/16 (4,8mm).

Image de Cosse étamée à un trou, cuivre, fût unique, patte fixe droite, #14 - #6 AWG, trou de goujon 3/16 (4,8 mm).
CXS35-36T-C

Cosse étamée à un trou, cuivre, fût unique, patte fixe droite, #14 - #6 AWG, trou de goujon 3/16 (4,8 mm).

Image de Cosse à un trou, cuivre, fût unique, languette fixe droite, # 14 - # 4 AWG, trou de goujon de 1/4 (6,4 mm).
CXS70-14-C

Cosse à un trou, cuivre, fût unique, languette fixe droite, # 14 - # 4 AWG, trou de goujon de 1/4 (6,4 mm).

Image de Cosse cuivre mécanique, trou 2, 2 baril, 2/0 STR -4/0 STR, 1/2
H2L21-2N-2

Premium cuivre fonderie connecteur Mech ., deux corps, deux trous, plage de Raccordement Cosse droite, NEMA tailles de perçage et Espacement.

Image de Cosse cuivre mech, 2 trou, tandem, NEMA, 2/0 STR -4/0 STR, 1/2
HHL21-2N-5

Premium cuivre fonderie connecteur Mech ., tandem définir vis, deux trous, plage de Raccordement Cosse droite, NEMA tailles de perçage et Espacement.



22
Results Found
Results per page: