infrastructure for a connected world

6
Results Found
Results per page:
Image de Outil à sertir pour CT-920/930, sertissages HTCT2-2
CD-920H-2

Matrice de sertissage pour CT-920 et CT-930, marron PH2.

Image de Outil à sertir pour CT-920/930, sertissages HTCT6-6
CD-920H-6

Matrice de sertissage pour CT-920 et CT-930, orange PH6.

Image de Outil à sertir pour CT-920/930, sertit GCE1/0-1/0, GCC6X61/0-1/0
CD-930G-1/0

Matrice de sertissage pour CT-930. Matrices GCE1/0-1/0, connecteurs de mise à la terre style E et GCC6X61/0-1/0, connecteurs croisés de mise à la terre.

Image de Outil à sertir, sertit GCE250-1/0, GCE250-250, GCC6X6250-1/0, GCC6X6250-250, GPC4H250-2
CD-930G-250

La CD-930G-250 fournit des résultats de sertissage circonférentiel dans les raccordements avec des performances électriques et mécaniques de première qualité avec des cosses de compression et des épissures en cuivre Panduit. Les matrices de sertissage et les cosses disposent d'un code couleur pour un appariement facile et le numéro de pièce est marqué de façon permanente sur la matrice de sertissage pour une identification simple. Matrice de sertissage conçue pour une utilisation avec divers outils Panduit.

Image de Outil à sertir, sertit GCE500-1/0, GCE500-250, GCC6X6500-1/0, GCC6X6500-250
CD-930G-500

Matrice de sertissage pour CT-930. Matrices GCE500-1/0, GCE500-250, connecteurs de mise à la terre style E et GCC6X6500-1/0, GCC6X6500-250, connecteurs croisés de mise à la terre.

Image de Outil à sertir pour CT-940CH, 1500 kcmil cuivre
CD-940-1500

Meurt pour CT-940CH tête de scellage à distance.



6
Results Found
Results per page: