infrastructure for a connected world

Image de Virole, non isolé, 24 AWG (0,34 mm²), 0,28 " (7,0 millimeter) Longueur
F74-7-M


Embout, non isolé, calibre de fil 24 - 22 AWG (0,34mm²), longueur 0,28 (7,0mm).
Insulation Non isolé
Longueur de Dénudage de Fil (po.) 9/32
Longueur de dénudage de fil (mm) 7
Diamètre Intérieur (po.) 0.04
Diamètre intérieur (mm) 0.9
Type de Produit Embouts desserrés
Terminer Étamé
Type de Placage Étamé
État de Conformité RoHS Compliant
Min. Qté. Commande 1,000