infrastructure for a connected world

Image de Virole, non isolé, 22 AWG (0,5 mm²), 0,31 " (8,0 millimeter) Longueur
F75-8-M


Embout, non isolé, calibre de fil 22 - 20 AWG, longueur 0,31 (8,0mm).
Insulation Non isolé
Longueur de Dénudage de Fil (po.) 5/16
Longueur de dénudage de fil (mm) 8
Diamètre Intérieur (po.) 0.04
Diamètre intérieur (mm) 1
Type de Produit Embouts desserrés
Terminer Étamé
Type de Placage Étamé
État de Conformité RoHS Compliant
Min. Qté. Commande 1,000