infrastructure for a connected world

Image de Bobine alimentée terminal applicateur, pour utiliser avec CP-871 électrique série CD9 kit de sertissage (poinçon et matrice) définit et appuyez sur
CA9


Applicateur CA9 Ezair™ : termine toute la gamme de produits Reel Smart™. Réduit considérablement la durée d'installation et de maintenance et augmente la productivité. Cet applicateur breveté est si intelligent qu'il ajuste automatiquement le ravitaillement vers l’emplacement correct et la longueur de toute la gamme de produits. Remplacement de la matrice de sertissage en moins d’une minute, réduit la durée d'indisponibilité et augmente la productivité. Chargement rapide et facile des pièces du terminal sans instructions particulières ou personnel dédié. Il suffit de placer les pièces dans l’applicateur. Tous les réglages nécessaires sont effectués par les matrices et le ravitaillement automatique. Utilisé dans la presse électrique CP-871. Le verrou de sécurité garantit la sécurité du technicien. Les anneaux de réglage d’arrêt positif permettent d’ajuster le sertissage électrique et d’isolation au besoin.
État de Conformité RoHS Compliant
Min. Qté. Commande 1