infrastructure for a connected world

190
Results Found
Results per page:
Image de Bandes personnalisé, poly manteau acier 316, extra lourd 82 pieds (25M)
MBCEH-QR316

Longueur personnalisée bande continue, polyester couché, extra-épais, 1,0 dans. Diamètre faisceau min. (25,4 millimeter).

Image de Bandes personnalisé, acier 316 poly couché, épais 82 pieds (25M)
MBCH-QR316

Le banderolage continu Panduit™ de longueur personnalisable peut être coupé exactement à la longueur appropriée afin de garantir que le raccord est ajusté à votre projet spécifique. De plus, le banderolage est fabriqué à base d’acier inoxydable 316 et d'un revêtement en polyester solide, ce qui lui permet d’être adapté aux environnements difficiles. Large, longueur 82' (25m), résistance à l’arrachement : 1112, faisceaux d’au moins 0,5 (13 mm), 1 pièce. Tête MTHCH-C316 non incluse.

Image de Bandes personnalisé, poly manteau acier 316, Super lourd 82 pieds (25M)
MBCSH-QR316

Longueur personnalisée bande continue, coatedl polyester, super-lourd, 1,0 dans. Diamètre faisceau min. (25,4 millimeter).

Image de Bandes personnalisé, l'acier 304, très épais 250 pieds (76m)
MBEH-TLR

Longueur personnalisée bande continue, très épais, 1,0 dans. Diamètre faisceau (25,4 millimeter).

Image de Bandes personnalisé, acier 316, très épais 250 pieds (76m)
MBEH-TLR316

Longueur personnalisée bande continue, très épais, 1,0 dans. Diamètre faisceau min. (25,4 millimeter).

Image de Feuillard Inox 304 7.9mm X 305M
MBH-MR

Feuillard Inox 304 7.9 mm X 305M

Image de Bandes personnalisé, acier 316, 1000 pieds (305m) lourd
MBH-MR316

Longueur personnalisée bande continue, lourd, .50 dans. Diamètre faisceau min. (12,7 millimeter).

Image de Feuillard Inox 306 - 76M
MBH-TLR

Le banderolage continu Panduit™ de longueur personnalisable peut être coupé exactement à la longueur appropriée afin de garantir que le raccord est ajusté à votre projet spécifique. De plus, le banderolage est fabriqué à base d’acier inoxydable 304, ce qui lui permet d’être adapté aux environnements intérieurs et extérieurs. Large, longueur 250' (76 m), résistance à l’arrachement : 1112, faisceaux d’au moins 0,5 (13 mm), 1 pièce. Tête MTHH-C non incluse.

Image de Bandes personnalisé, 316 acier, 250 pieds (76m) lourd
MBH-TLR316

Le banderolage continu Panduit™ de longueur personnalisable peut être coupé exactement à la longueur appropriée afin de garantir que le raccord est ajusté à votre projet spécifique. De plus, le banderolage est fabriqué à base d’acier inoxydable 316, ce qui lui permet d’être adapté aux environnements difficiles. Large, longueur 250' (76 m), résistance à l’arrachement : 1112, faisceaux d’au moins 0,5 (13 mm), 1 pièce. Tête MTHH-C316 non incluse.

Image de Bandes personnalisé, l'acier 304, 1000 pieds (305m).
MBS-MR

Longueur personnalisée bande continue, standard, .50 dans. Diamètre faisceau min. (12,7 millimeter).



190
Results Found
Results per page: