infrastructure for a connected world

Abbildung von Drucker mit 300 dpi, einschließlich Easy-Mark Kennzeichnungssoftware und Hybridband RMEH4BL
TDP43ME/E


Der Desktopdrucker für den internationalen Einsatz hat eine Auflösung von 300 dpi und eine maximale Druckgeschwindigkeit von 4" (101,6 mm) pro Sekunde. Beinhaltet Easy-Mark Plus™-Beschriftungssoftware, ein schwarzes Hybridband RHEH4BL, ein USB-Kabel, eine Bedienungsanleitung, eine Kurzanleitung, eine Treiberdiskette, ein AC-Netzadapter mit Schuko-, schweizer und britischer Netzanschlussleitung sowie einer japanischen JIS 8303-3-Pin-Netzanschlussleitung. Der Drucker ist 6,8" (173 mm) lang und 8,9" (226 mm) breit. Gewicht 6 lbs. (2,72 kg).
Breite (In) 8.9
Breite (mm) 226
Höhe (In) 6.8
Höhe (mm) 173
RoHS Status Compliant
OM Mingestbestellmenge 1