infrastructure for a connected world
|
|
|
|
|
Partner Ecosystem |
Design Tools - DEU |
Literature Library |
Download Center |
Contact Us |
Training |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
TDP43ME/E-KITDrucker-Kit für TDP43ME beinhaltet 300-dpi-Drucker, Etikettierungssoftware Panduit® Easy-Mark PlusTM, schwarzes Hybridband RMEH4BL, einen AC-Netzadapter mit EuroPlug-Netzanschlussleitung, ein USB-Kabel, eine Bedienungsanleitung, eine Kurzanleitung, den Rollenständer TDP43ME-RS, TDP43ME-CASE, einen Treiberdatenträger und eine Rolle mit S100X150VATY-Etiketten. Er ist für den internationalen Einsatz vorgesehen.
|
Anmerkung | Nicht verfügbar |
Produkt Typ | Drucker-Kit |
Untermarke | Easy-Mark |
Print Resolution | 300 |
Normen | RoHS-kompatibel |
Tiefe (mm) | 284 |
Breite (In) | 8.9 |
Breite (mm) | 226 |
Gesamthöhe (In.) | 6.8 |
Gesamthöhe (mm) | 173 |
Kit-Inhalt | Tdp43me Drucker Kit/E. Enthält: Drucker, leicht-Mark® Panduit™ Auszeichnung Software, Hybrid RMEH4BL schwarzen Band, AC Power Adapter mit Schnur EuroPlug, USB-Kabel, Benutzerhandbuch, Quickstart-Karte, Brötchen stehen mir-RS TDP43, TDP43 mir-Recht, eine Rolle S100X150VATY Etiketten, und Treiberdiskette. |
RoHS Status | Compliant |
OM Mingestbestellmenge | 1 |
OM UPC | 07498364414 |
OM Standard Verpackungsgröße | 1 |
OM Standard Verpackungsgröße Volumen (cf) | 2.5715 |
OM Standard Kartongröße | 0 |
OM Standard Kartongröße Volumen (cf) | 0.0000 |
Catalogs | Preferred Parts Catalog for Korea | Korean | 837 KB |
Installation Documents | Panduit Terminal Block Markers Quick Start Guide | US English | 1381 KB |
Line Cards | Thermal Transfer Labels DEU | German | 6915 KB |
Line Cards | Thermal Transfer Labels FRA | French | 6941 KB |
Line Cards | Thermal Transfer Labels ITA | Italian | 6875 KB |
Line Cards | Thermal Transfer Labels Line Card: IDLC08--SA | US English | 3826 KB |
Specification Sheets | Terminal Block Markers | US English | 993 KB |