infrastructure for a connected world

Image de Virole, non isolé, 24 AWG (0,34 mm²), 0,20 " (5,0 millimeter) Longueur
F74-5-M


Embout, non isolé, calibre de fil 24 - 22 AWG (0,34mm²), longueur 0,20 (5,0mm).
Insulation Non isolé
Longueur de Dénudage de Fil (po.) 7/32
Longueur de dénudage de fil (mm) 5
Diamètre Intérieur (po.) 0.04
Diamètre intérieur (mm) 0.9
Type de Produit Embouts desserrés
Terminer Étamé
Type de Placage Étamé
État de Conformité RoHS Compliant
Min. Qté. Commande 1,000