infrastructure for a connected world

Image de Virole, non isolé, 24 AWG (0,34 mm²), 0,20 " (5,0 millimeter) Longueur
F74-5-M


Embout, non isolé, calibre de fil 24 - 22 AWG (0,34mm²), longueur 0,20 (5,0mm).
Insulation Non isolé
Longueur de Dénudage de Fil (po.) 7/32
Longueur de dénudage de fil (mm) 5
Diamètre Intérieur (po.) 0.04
Diamètre intérieur (mm) 0.9
Type de Produit Embouts desserrés
Terminer Étamé
Type de Placage Étamé
Sub Brand DIN 46228 Partie 1, CSA
État de Conformité RoHS Compliant
Min. Qté. Commande 1,000