infrastructure for a connected world

Image de Bague non isolée, 0,5 mm² (22 AWG), longueur 10,0 mm (0,39 po)
F75-10-M


Embout, non isolé, calibre de fil 22 - 20 AWG, longueur 0,39 (10,0mm).
Insulation Non isolé
Longueur de Dénudage de Fil (po.) 13/32
Longueur de dénudage de fil (mm) 10
Diamètre Intérieur (po.) 0.04
Diamètre intérieur (mm) 1
Type de Produit Embouts desserrés
Terminer Étamé
Type de Placage Étamé
Sub Brand DIN 46228 Partie 1, UL 486F avec câble 20 AWG uniquement, CSA
État de Conformité RoHS Compliant
Min. Qté. Commande 1,000