infrastructure for a connected world

Image de Virole, non isolé, 20 AWG (0,75 mm²), 0,39 " (10,0 millimeter) Longueur
F76-10-M


Embout, non isolé, calibre de fil 18 AWG, longueur 0,39 (10,0mm).
Insulation Non isolé
Longueur de Dénudage de Fil (po.) 13/32
Longueur de dénudage de fil (mm) 10
Diamètre Intérieur (po.) 0.05
Diamètre intérieur (mm) 1.2
Type de Produit Embouts desserrés
Terminer Étamé
Type de Placage Étamé
Sub Brand DIN 46228 Partie 1, homologué UL 486F, CSA
État de Conformité RoHS Compliant
Min. Qté. Commande 1,000