infrastructure for a connected world

Image de Embase pour collier de serrage, ADH ., 1.12 (28,5 millimeter x 28,5 millimeter), BL
ABM112-A-D20


Embase adhésive noire pour collier de serrage à 4 voies, 1,12"x1,12" (28,5 mm x 28,5 mm).
Application A utiliser avec les colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard
Type de Produit Embase pour collier de serrage
Couleur Blanc
Environnement Intérieur
Matériau Polyamide 6.6
Méthode de Montage Ruban adhésif en caoutchouc
Normes Conformité CE, reconnu UL, conformité RoHS
Hauteur (mm) 4.1
Hauteur (pieds.) 0.16
Largeur (mm) 28.6
Largeur (po.) 1.12
Longueur (mm) 28.6
Longueurs (po.) 1.12
Max. Charge Statique (Lbs.) 0.63
Max. Température Utilisation Continue 120 °F (49 °C)
Taille de Vis Métrique M3
Type de Mobilier Revers adhésif
Type de Vis # 6 (M3)
État de Conformité RoHS Compliant
Min. Qté. Commande 1,000