infrastructure for a connected world

Image de Embase pour collier de serrage, .62 " (15,8 millimeter)W, 1/4 vis, Polyamide Résistantes aux intempéries
TM3S25-C0


Les embases pour collier de serrage à installation à vis TM3S25-C0 Panduit présentent un orifice dans lequel une vis ou un rivet peut être installé, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 1/4 (M6). Pour une utilisation en extérieur, s'utilise avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries. 15,5 mm de large ; de coloris noir et vendues en packages de 100.
Application Le support en berceau exclusif assure une stabilité maximale du faisceau de câbles et la conception discrète maintient le faisceau à proximité de la surface de montage.
Type de Produit Embase pour collier de serrage
Couleur Noir
Le Seuil D'Inflammabilité UL94V-2
Environnement Extérieur
Matériau Polyamide 6,6 résistant aux intempéries
Méthode de Montage Vis
Resistance Properties Résistant aux UV
Normes Conforme CE, reconnu UL, E136577, conforme RoHS
Hauteur (po.) 0.38
Type de Mobilier Vis Appliquée
Type de Vis 1/4 (M6)
État de Conformité RoHS Compliant
Min. Qté. Commande 500