infrastructure for a connected world

Image de Faux-plancher collier de mise à la terre, 1 1/4 " (31,8 millimeter) cycle
GPQC12-1/0


Collier de mise à la terre pour Faux-plancher 1 1/4 " socles rond.
Sub Brand Gpqc Type
Largeur (mm) 87.4
Largeur (po.) 3.44
Hauteur (mm) 81
Hauteur (pieds.) 3.19
Hauteur Totale (po.) 3.19
Hauteur totale (mm) 81
Profondeur (mm) 115.1
Profondeur (po.) 4.53
Type de Produit Collier de Mise à La Terre
État de Conformité RoHS RoHS directive is not applicable
Min. Qté. Commande 1