infrastructure for a connected world

Image de Faux-plancher collier de mise à la terre, 2" (50,8 millimeter) cycle
GPQC20-1/0


Collier de mise à la terre pour 2 Faux-plancher " socles rond.
Sub Brand Gpqc Type
Largeur (mm) 101.6
Largeur (po.) 4
Hauteur (mm) 81
Hauteur (pieds.) 3.19
Hauteur Totale (po.) 3.19
Hauteur totale (mm) 81
Profondeur (mm) 128.5
Profondeur (po.) 5.06
Type de Produit Collier de Mise à La Terre
État de Conformité RoHS RoHS directive is not applicable
Min. Qté. Commande 1