infrastructure for a connected world

Image de Collier de mise à la terre bronze, 2/0 SOL-250 kcmil
GM-3-Q


Collier de mise à la terre en bronze, 2/0 MASSIF - 250 kcmil.
Sub Brand Sol structuré
Type de Produit Pince de mise à terre
Matériau Bronze/Silicone Bronze
Largeur (mm) 38.1
Largeur (po.) 1.5
Hauteur (mm) 50.8
Hauteur (pieds.) 2
Hauteur Totale (po.) 2
Hauteur totale (mm) 50.8
Mots Clés Complément parafoudre et par la mise à la terre, protection, protection parafoudre
Taille du conducteur en cuivre 2/0 SOL - 250 kcmil
Taille de Perçages 1/2
Terrain Taille Baguette Pas de nappes tiges, pour 250-2/0 SOL conducteur kcmil formats
État de Conformité RoHS RoHS directive is not applicable
Min. Qté. Commande 1