infrastructure for a connected world

Image de Connecteur universel poutre, # 6 kcmil AWG -500 (16-240mm²)
GUBC500-6


Pince universelle de mise à la terre pour profilé pour un calibre de fil de #6 AWG – 500 kcmil (16 – 240 mm²).
Sub Brand SturcturedGround
Espacement (mm) trou goujon 12.7
Espacement Trou Goujon (po.) 0.5
Largeur (mm) 54
Largeur (po.) 2.13
Hauteur (mm) 63.5
Hauteur (pieds.) 2.5
Hauteur Totale (po.) 2.5
Hauteur totale (mm) 63.5
Mots Clés Complément parafoudre et par la mise à la terre, protection, protection parafoudre
État de Conformité RoHS Compliant
Min. Qté. Commande 1