infrastructure for a connected world

Image de Collier de mise à la terre en aluminium, double nominale, # 14-1/0 AWG
GC-15A-Q


Pince de mise à la terre double en aluminium, type GC, calibre conduite ou tube d’eau 1/2" – 3/4" – 1".
Sub Brand Sol structuré
Type de Produit Pince de mise à terre
Matériau Acier plaqué/Aluminium
Largeur (mm) 17.5
Largeur (po.) 0.69
Mots Clés Complément parafoudre et par la mise à la terre, protection, protection parafoudre
Taille du conducteur en cuivre #14 AWG - 1/0 AWG
Aluminium ou de cuivre #14 AWG - 1/0 AWG
État de Conformité RoHS RoHS directive is not applicable
Min. Qté. Commande 1