infrastructure for a connected world

Image de Pince de mise à la terre en bronze, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 1 1/4" - 2" (31,8mm - 50,8mm), longueur vis de la pince à tuyau 2,22" (56,4mm).
GPC2-2-L


Pince de mise à la terre en bronze, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 1 1/4" - 2" (31,8mm - 50,8mm), longueur vis de la pince à tuyau 2,22" (56,4mm).
Matériau Bronze/Acier zingué
Taille du conducteur en cuivre #10 SOL - #2 STR
Type de Mobilier Pince
État de Conformité RoHS RoHS directive is not applicable
Min. Qté. Commande 1