infrastructure for a connected world

Image de Pince de mise à la terre en bronze, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 2 1/2" - 4" (63,5mm - 101,6mm), longueur vis de la pince à tuyau 4,25" (108,0mm).
GPC2-4-X


Pince de mise à la terre en bronze, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 2 1/2" - 4" (63,5mm - 101,6mm), longueur vis de la pince à tuyau 4,25" (108,0mm).
Matériau Bronze/Acier zingué
Taille du conducteur en cuivre #10 SOL - #2 STR
Type de Mobilier Pince
État de Conformité RoHS RoHS directive is not applicable
Min. Qté. Commande 1