infrastructure for a connected world

Image de Étain-plaqué aluminium doublure-Cosse, nominale double, # 14-1/0 AWG
LIAS1/0-14-L


Cosse ouverte à un trou, aluminium étamé, trou de goujon 1/4".
Sub Brand Sol structuré
Largeur (mm) 15.5
Largeur (po.) 0.61
Hauteur (mm) 27.9
Hauteur (pieds.) 1.1
Hauteur Totale (po.) 1.1
Hauteur totale (mm) 27.9
Goujon (mm) taille de perçage 6.7
Goujon Taille Du Perçage (po.) 0.27
Type de Produit Cosse Lay-In
Taille de vis Acier zingué / Fendu
État de Conformité RoHS Compliant
Min. Qté. Commande 1