infrastructure for a connected world

4
Results Found
Results per page:
Abbildung von Desktop-Thermotransferdrucker, 300 dpi
TDP43ME

Der Desktopdrucker für Nordamerika hat eine Auflösung von 300 dpi und eine maximale Druckgeschwindigkeit von 4“ (101,6 mm) pro Sekunde. Beinhaltet Easy-Mark Plus™-Beschriftungssoftware, das schwarze Hybridband RMEH4BL, ein USB-Kabel, eine Bedienungsanleitung, eine Kurzanleitung, eine Treiberdiskette und eine US-Netzanschlussleitung. Die Höhe ist 6,8" (173 mm), die Breite ist 8,9" (226 mm). Gewicht 6 lbs. (2,72 kg).

Abbildung von TDP43ME Drucker Kit.
TDP43ME-KIT

Druckerkit für TDP43ME enthält einen 300-dpi-Drucker. Beinhaltet Panduit® Easy-Mark PlusTM-Etikettierungssoftware, RMEH4BL schwarzes Hybridband, einen AC-Netzadapter mit US-Netzanschlussleitung, ein USB-Kabel, eine Bedienungsanleitung, eine Kurzreferenzkarte, einen TDP43ME-RS Rollenständer, TDP43ME-CASE, eine Treiber-CD und eine Rolle S100X150VATY Etiketten. Es ist für die Nutzung in Nordamerika vorgesehen.

Abbildung von Drucker mit 300 dpi, einschließlich Easy-Mark Kennzeichnungssoftware und Hybridband RMEH4BL
TDP43ME/E

Der Desktopdrucker für den internationalen Einsatz hat eine Auflösung von 300 dpi und eine maximale Druckgeschwindigkeit von 4" (101,6 mm) pro Sekunde. Beinhaltet Easy-Mark Plus™-Beschriftungssoftware, ein schwarzes Hybridband RHEH4BL, ein USB-Kabel, eine Bedienungsanleitung, eine Kurzanleitung, eine Treiberdiskette, ein AC-Netzadapter mit Schuko-, schweizer und britischer Netzanschlussleitung sowie einer japanischen JIS 8303-3-Pin-Netzanschlussleitung. Der Drucker ist 6,8" (173 mm) lang und 8,9" (226 mm) breit. Gewicht 6 lbs. (2,72 kg).

Abbildung von Tdp43me Drucker Kit/E.
TDP43ME/E-KIT

Druckerkit für TDP43ME beinhaltet 300 dpi-Drucker, Panduit® Easy-Mark PlusTM-Etikettierungssoftware, RMEH4BL schwarzes Hybridband, einen AC-Netzadapter mit Euro-Netzanschlussleitung, ein USB-Kabel, eine Bedienungsanleitung, eine Kurzanleitung, den TDP43ME-RS Rollenständer, TDP43ME-CASE, eine Treiber-CD und eine Rolle S100X150VATY Etiketten. Er ist für den internationalen Einsatz vorgesehen.



4
Results Found
Results per page: